schmersal_s_icon.png

BDF200-SD-NH-LTGN-LTGN-LTBU-G24

Número de artículo: 103051585

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
  • Caja delgada, a prueba de choques
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • Paro de Emergencia con salidas OSSD's electrónicos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BDF200-SD-NH-LTGN-LTGN-LTBU-G24

Número de artículo (Nº artículo)

103051585

EAN (European Article Number)

4030661630236

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Información adicional, (código en pedidos)

Nota: Ver código de pedidos.

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Estrés climático

DIN EN 60068

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Tiempo de reacción, máximo

50 ms

Tiempo de riesgo, máxima

100 ms

Posiciones usados, posición 1

Pulsador de Paro de Emergencia

Posiciones usados, posición 2

Illuminated pushbutton, green

Posiciones usados, posición 3

Pulsador luminoso, verde

Posiciones usados, posición 4

Pulsador luminoso, azul

Peso bruto

280 g

Datos generales - Características

Diagnosis en serie

Field box interface

Nein

Piloto de señalización

Funciones de seguridad

Cantidad de salidas digitales seguras

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control según EN ISO 13849

4

Valor PHF

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Nota (valor de PFH)

hasta un máximo de 5.000 ciclos de conmutación al año

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

3

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia

100.000 Maniobras

Vida mecánica, dispositivos de mando

1.000.000 Maniobras

Montaje

orificios de montaje interiores

Ejecución de los tornillos de fijación

2x M5

Datos mecánicos - Conexionado

Conector (mecánico)

Conector empotrado: M12, 8-polos, codificación A

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

40 mm

Altura

69 mm

Profundidad

252,5 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Grado de protección.

III

Altura de montaje snm permitida, máximo

2.000 m

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

32 VDC

Resistencia al impulso de sobretensión

0,8 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según VDE 0100

3

Datos eléctricos

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Corriente nominal operativa

600 mA

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

100 A

Retardo de disponibilidad, máxima

2.000 ms

Frecuencia de conmutación, máxima

1 Hz

Datos eléctricos - Entradas digitales seguras

Denominación, entradas de seguridad

X1 y X2

Niveles de conmutación de las entradas de seguridad

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Corriente operativa de las entradas de seguridad a 24V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Clasificación ZVEI CB24I, depresión

C1

Clasificación ZVEI CB24I, fuente

C1

C2

C3

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Denominación, salidas de seguridad

Y1 y Y2

Versión

protegidas contra cortocircuitos, tipo p

Caída de tensión Ud, máxima

1 V

Corriente residual

0,5 mA

Tensión, categoría de utilización DC-12

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-12

0,25 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Clasificación ZVEI CB24I, fuente

C1

Clasificación ZVEI CB24I, depresión

C1

Datos eléctricos - Diagnóstico en serie SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

100 mA

Design of control elements

protegidas contra cortocircuitos, tipo p

Wiring capacitance

50 nF

Asignación de contactos

PIN 1

A1 Tensión de alimentación UB

PIN 2

X1 Entrada de seguridad 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Salida de seguridad 1

PIN 5

OUT salida de diagnostico en serie

PIN 6

X2 Entrada de seguridad 2

PIN 7

Y2 Salida de seguridad 2

PIN 8

IN entrada de diagnostico en serie


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/4/2025 00:16