schmersal_s_icon.png

BDF200-SD-NH-LTGN-LTGN-LTBU-G24

Artikelnummer: 103051585

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Slankt, slagfast kunststofhus
  • installeres i en ergonomisk gunstig position
  • monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
  • NØDSTOP med elektroniske OSSD'er

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BDF200-SD-NH-LTGN-LTGN-LTBU-G24

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103051585

EAN (European Article Number)

4030661630236

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Ekstrainformation, (bestillings data)

Henvisning: se typenøgle

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Klimastress

DIN EN 60068

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Reaktionstid, maksimum

50 ms

Længde af risiko, maksimum

100 ms

Tildelte positioner, position 1

Nødstoptrykknap

Tildelte positioner, position 2

Illuminated pushbutton, green

Tildelte positioner, position 3

Lystrykknap, grøn

Tildelte positioner, position 4

Lystrykknap, blå

Bruttovægt

280 g

Generelle data - egenskaber

Seriel diagnose

Ja

Field box interface

Nein

Indikatorlampe

Ja

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Antal afsikre digitale udgange

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-værdi

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Bemærk (PFH-værdi)

op til maks. 5.000 skiftecykluser/år

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, nødstopsknap

100.000 koblinger

Mekanisk levetid, kommandoenheder

1.000.000 koblinger

Fastgørelse

indvendige fastgørelseshuller

Version af monteringsskruer

2x M5

Mekaniske data - Tilslutning

Forbindelse (mekanisk)

Indbygningsstik M12, 8 polet, A-kodet

Mekaniske data - afmåling

Bredde

40 mm

Højde

69 mm

Dybde

252,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

III

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

32 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. VDE 0100

3

Elektrisk data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Forsyningsstrøm

600 mA

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

100 A

Forsinkelse, maksimal

2.000 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

1 Hz

Elektrisk data - sikre digitale indgange

Betegnelse, sikkerhedsindgange

X1 and X2

Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

C2

C3

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Betegnelse, Sikkerhedsudgange

Y1 og Y2

Version

kortslutningssikker, P-type

Spændingsfald Ud, maksimum

1 V

Reststrøm

0,5 mA

Spænding, brugskategori DC-12

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-12

0,25 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

Elektrisk data - Seriediagnose SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

100 mA

Design of control elements

kortslutningssikker, P-type

Wiring capacitance

50 nF

Pin-tildeling

PIN 1

A1 Forsyningsspænding UB

PIN 2

X1 Sikkerhedsindgang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhedsudgange 1

PIN 5

OUT seriel diagnoseudgang

PIN 6

X2 Sikkerhedsindgang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhedsudgange 2

PIN 8

IN seriel diagnoseindgang


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 06.03.2025 06.28