schmersal_s_icon.png

SD-Y-POWER VA

Artikelnummer: 103009362

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Tilbehør til seriekobling med seriel diagnose

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SD-Y-POWER VA

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103009362

EAN (European Article Number)

4030661469423

eCl@ss number, version 12.0

27-44-01-06

eCl@ss number, version 11.0

27-44-01-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-44-01-06

ETIM number, version 7.0

EC002925

ETIM number, version 6.0

EC002925

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Version

Y-adapter

Forbindelse (elektrisk)

1 x han-stik, 4-polet

1 x han-stik, 8-polet

1 x hun-stik, 8-polet

Bruttovægt

48 g

Mekaniske data - afmåling

Længde

54,5 mm

Bredde

38 mm

Højde

20 mm

Diameter på ISO-gevind

M12

Omgivende forhold

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Elektrisk data

Rated operating voltage

30 VDC

Forsyningsstrøm

4.000 mA

Tilbehør

Anbefaling (produktkombination)

Sikkerheds afbryder med lås og Følere


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 23.07.2025 11.24