schmersal_s_icon.png

BDF200-SD-NH-LTGN-LTGN-LTBU-G24

Artikelnummer: 103051585

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • an ergonomisch günstiger Position zu installieren
  • an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
  • NOT-HALT mit elektronischen OSSDs

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BDF200-SD-NH-LTGN-LTGN-LTBU-G24

Artikelnummer (Bestellnummer)

103051585

EAN (European Article Number)

4030661630236

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-16

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000225

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000225

Zusatzinformation (Bestelldaten)

Hinweis: siehe Typenschlüssel

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Klimabeanspruchung

DIN EN 60068

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Reaktionszeit, maximum

50 ms

Risikozeit, maximum

100 ms

Belegte Positionen, Position 1

NOT-HALT Schlagtaster

Belegte Positionen, Position 2

Leuchtdrucktaster, grün

Belegte Positionen, Position 3

Leuchtdrucktaster, grün

Belegte Positionen, Position 4

Leuchtdrucktaster, blau

Bruttogewicht

280 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Serielle Diagnose

Ja

Feldbox-Interface

Nein

Meldeleuchte

Ja

Sicherheitsfunktionen

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Hinweis (PFH-Wert)

bis max. 5.000 Schaltzyklen/Jahr

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster

100.000 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte

1.000.000 Schaltspiele

Befestigung

innenliegende Befestigungslöcher

Ausführung der Befestigungsschrauben

2x M5

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschluss (mechanisch)

Einbaustecker M12, 8-polig, A-codiert

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

40 mm

Höhe

69 mm

Tiefe

252,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +65 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Schwingfestigkeit

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

III

Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

32 VDC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,8 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)

Leerlaufstrom I0, typisch

35 mA

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

600 mA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

100 A

Bereitschaftsverzögerung, maximum

2.000 ms

Schaltfrequenz, maximum

1 Hz

Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge

Bezeichnung, Sicherheitseingänge

X1 und X2

Schaltschwellen

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Stromaufnahme bei 24 V

5 mA

Testpulsdauer, maximum

1 ms

Testpulsintervall, minimum

100 ms

Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke

C1

Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle

C1

C2

C3

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Bezeichnung, Sicherheitsausgänge

Y1 und Y2

Ausführung der Schaltelemente

kurzschlussfest, p-schaltend

Spannungsfall Ud, maximum

1 V

Reststrom Ir, maximum

0,5 mA

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

0,25 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

0,25 A

Testpulsintervall, typisch

1000 ms

Testpulsdauer, maximum

1 ms

Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle

C1

Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke

C1

Elektrische Daten - Serielle Diagnose SD

Bezeichnung, Serielle Diagnose SD

OUT

Betriebsstrom

100 mA

Ausführung der Schaltelemente

kurzschlussfest, p-schaltend

Leitungskapazität

50 nF

Kontaktbelegung

PIN 1

A1 Versorgungsspannung Ub

PIN 2

X1 Sicherheitseingang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sicherheitsausgang 1

PIN 5

OUT serieller Diagnoseausgang

PIN 6

X2 Sicherheitseingang 2

PIN 7

Y2 Sicherheitsausgang 2

PIN 8

IN serieller Diagnoseeingang


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 11.04.2025, 11:35