schmersal_s_icon.png

BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU

Número de artículo: 101215387

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
ST1Conector empotrado M12 - plástico - abajo
ST2Conector empotrado M12, arriba

(2)
NHPulsador de Paro de Emergencia sin collar protector
NHKPulsador de Paro de Emergencia con collar protector

(3)
WS 2/3Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones
WT 2/3Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones
SW 20Interruptor/pulsador con llave, 2 posición
LT..Pulsador luminoso (selección color)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)

(4)
LT..Pulsador luminoso (selección color)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)

(5)
LT..Pulsador luminoso (selección color)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)

(6)
sinsin lámpara piloto G24
G24con lámpara piloto G24
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Pos 1: Parada de Emergencia con collar de protección
  • Pos 2: Piloto luminoso ROJO
  • Pos 3: Pulsador luminoso BLANCO
  • Pos 4: Pulsador luminoso AZUL
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • con Conector M12 inferior
  • Caja delgada, a prueba de choques
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU

Número de artículo (Nº artículo)

101215387

EAN (European Article Number)

4030661448459

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Información adicional, (código en pedidos)

Nota: Ver código de pedidos.

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

ASi-SaW

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Estrés climático

DIN EN 60068

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Tiempo de reacción, máximo

100 ms

Posiciones usados, posición 1

Pulsador de Paro de Emergencia con collar protector

Posiciones usados, posición 2

Piloto luminoso, rojo

Posiciones usados, posición 3

Pulsador luminoso, blanco

Posiciones usados, posición 4

Pulsador luminoso, azul

Peso bruto

280 g

Datos generales - Características

Piloto de señalización

No

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN IEC 61508

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control según EN ISO 13849

4

Valor PHF

1,40 x 10⁻⁸ /h

Nota (valor de PFH)

hasta un máximo de 5.000 ciclos de conmutación al año

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

3

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia

100.000 Maniobras

Vida mecánica, dispositivos de mando

1.000.000 Maniobras

Montaje

orificios de montaje interiores

Ejecución de los tornillos de fijación

2x M5

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector empotrado M12, 4-polos, codificación A

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

40 mm

Altura

69 mm

Profundidad

233,5 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g

Resistencia al impacto

15 g / 11 ms

Grado de protección.

II

Altura de montaje snm permitida, máximo

2.000 m

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

32 VDC

Resistencia al impulso de sobretensión

0,8 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según IEC/EN 60664-1

3

Datos eléctricos - del AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Corriente operativa, máxima

150 mA

Datos eléctricos - AS-i especificación

Nota (bits de parámetro AS-I)

Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).

FID: error periférico.

AS-i Versión (esclavo de seguridad)

V 3.0

Perfil AS-i (esclavo de seguridad)

S-7.B.F.F

Entrada AS-i, canal 1 (esclavo de seguridad)

Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos

Entrada AS-i, canal 2 (esclavo de seguridad)

Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos

Salida AS-i, DO 0 (esclavo de seguridad)

Lámpara piloto G24 rojo

Salida AS-i, DO 1 (esclavo de seguridad)

Lámpara piloto G24 verde

Salida AS-i, DO 2 (esclavo de seguridad)

Sin función

Salida AS-i, DO 3 (esclavo de seguridad)

Sin función

Bits de parámetro AS-I (esclavo de seguridad), P0 ... P3

Sin función

Versión AS-i (esclavo A/B)

V 3.0

Perfil AS-i (esclavo A/B)

S-7.A.7.F

Entrada AS-i, DI 0 (esclavo A/B)

Dispositivo de mando Posición 4

Entrada AS-i, DI 1 (esclavo A/B)

Dispositivo de mando Posición 3

Entrada AS-i, DI 2 (esclavo A/B)

Dispositivo de mando Posición 2

Entrada AS-i, DI 3 (esclavo A/B)

Dispositivo de mando Posición 2

Salida AS-i, DO 0 (esclavo A/B)

Piloto luminoso Posición 4

Salida AS-i, DO 2 (esclavo A/B)

Piloto luminoso Posición 2

Salida AS-i, DO 1 (esclavo A/B)

Piloto luminoso Posición 3

Salida AS-i, DO 3 (esclavo A/B)

Sin función

Bits de parámetro AS-I (A/B esclavo), P0 ... P3

Sin función

Módulo de entrada AS-I

0

Nota (módulo de entrada AS-I)

Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual

Nota

Ambos esclavos AS-i pueden ser habilitados y deshabilitados con el interruptor DIP integrado. El direccionamiento debe ser hecho con el conector M12

Asignación de contactos

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200AS
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated AS interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) For device versions with safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 10, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 12/5/2025 14:46