schmersal_s_icon.png

BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU

Varenummer: 101215387

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
ST1Konnektorplugg M12 - plast - bunn
ST2Konnektorplugg M12 i topp

(2)
NHNØDSTOP-slagtast uten beskyttende krage
NHKNØDSTOP-slagtast med beskyttende krage

(3)
WS 2/3Valgbryter, 2/3 bryterstillinger
WT 2/3Valgbryter, 2/33 bryterstillinger
SW 20Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger
LT..Opplyst trykknapp (valg farge)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)

(4)
LT..Opplyst trykknapp (valg farge)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)

(5)
LT..Opplyst trykknapp (valg farge)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)

(6)
utenuten indikatorlampe G24
G24med indikatorlampe G24
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Integrert AS-grensesnitt
  • med konnektorplugg M12 bunn
  • Slankt støtsikkert hus
  • installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
  • skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101215387

EAN (European Article Number)

4030661448459

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-16

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-16

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-16

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000225

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000225

Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)

Merk: se bestillingskode

Tillatelser - Standard

Data

cULus

ASi-SaW

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Klimatisk stress

DIN EN 60068

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Reaksjonstid, maksimum

100 ms

Positions used, position 1

NØDSTOP-slagtast med beskyttende krage

Positions used, position 2

Opplyst signal, rød

Positions used, position 3

Opplyst trykknapp, hvit

Positions used, position 4

Opplyst trykknapp, blå

Bruttovekt

280 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Signallampe

Nei

Klassifisering

Standard

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

1,40 x 10⁻⁸ /h

Note (PFH-value)

Opp til maks. 5 000 omkoblingssykluser/år

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mechanical lifetime, Emergency-Stop button

100.000 bevegelser

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 bevegelser

Montering

innvendige monteringshull

Type of the fixing screws

2x M5

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Konnektorplugg M12, 4-polet, A-koding

Mekaniske data - mål

Bredde

40 mm

Høyde

69 mm

Dybde

233,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +65 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

sjokkresitanse

15 g / 11 ms

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad

3

Elektriske data - AS-grensesnitt

Merkespenning

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Driftsstrøm, maksimum

150 mA

Electrical data - AS-Interface specification

Note (AS-i Parameter bits)

Sett parameterutgangene til "1111" (0xF)

FID: periferifeil

AS-i Version (Safety-Slave)

V 3.0

AS-i Profile (Safety-Slave)

S-7.B.F.F

AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave)

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring

AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave)

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring

AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave)

Signallampe G24 rød

AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave)

Signallampe grønn G24 grønn

AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave)

Ikke i bruk

AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave)

Ikke i bruk

AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3

Ikke i bruk

AS-i Version (A/B Slave)

V 3.0

AS-i Profile (A/B Slave)

S-7.A.7.F

AS-i Input, DI 0 (A/B Slave)

Kommandoenhet posisjon 4

AS-i Input, DI 1 (A/B Slave)

Kommandoenhet posisjon 3

AS-i Input, DI 2 (A/B Slave)

Kommandoenhet posisjon 2

AS-i Input, DI 3 (A/B Slave)

Kommandoenhet posisjon 2

AS-i Output, DO 0 (A/B Slave)

Opplyst signal posisjon 4

AS-i Output, DO 2 (A/B Slave)

Opplyst signal posisjon 2

AS-i Output, DO 1 (A/B Slave)

Opplyst signal posisjon 3

AS-i Output, DO 3 (A/B Slave)

Ikke i bruk

AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3

Ikke i bruk

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning

Note

Begge AS-i-slavene kan aktiveres og deaktiveres gjennom den integrerte DIP-bryteren. Adresseringen må foregå via M12 -konnektoren.

Pin-tildeling

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200AS
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated AS interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) For device versions with safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 10, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.09.2025, 22:46