IFL 30-384-10/01K-M20-1363
IFL 30-384-10/01K-M20-1363
Descargas
- Diseño 384
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
IFL 30-384-10/01K-M20-1363 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101215735 |
EAN (European Article Number) |
4030661404097 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Rectangular |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Material de la caja |
Plástico |
Peso bruto |
235 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
4 |
Mechanical data - Switching distances
Distancia nominal de funcionamiento Sn |
30 mm |
Nota (distancia de conmutación) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2 m |
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, máxima |
2 x 1,5 mm² |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
40 mm |
Anchura del sensor |
55 mm |
Altura del sensor |
120 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Resistencia a vibraciones |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
4 kV |
Datos eléctricos
Frecuencia de alimentación nominal, mínima |
45 Hz |
Frecuencia de alimentación nominal, máxima |
65 Hz |
Tensión operativa |
15 ... 250 VAC |
Tipo de rango de tensión |
AC |
Corriente operativa, mínima |
10 mA |
Tensión nominal operativa |
15 ... 250 VAC |
Corriente nominal operativa |
500 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) o contacto normalmente cerrado (NC) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva Prueba de sobrecargas Fusible máximo |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
10 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
7,5 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,5 A |
Ejecución de los elementos de conmutación |
De dos hilos |
Corriente residual |
1 mA |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Nota
Nota (en general) |
Programowalne przez zmianę pozycji zworki na końcówkach śrubowych |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/9/2025 15:04