IFL 30-384-10/01K-M20-1363
IFL 30-384-10/01K-M20-1363
Téléchargements
- Forme 384
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
IFL 30-384-10/01K-M20-1363 |
Référence d’article (n° de commande) |
101215735 |
EAN (European Article Number) |
4030661404097 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Bloc |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Matériau du boîtier |
Plastique |
Poids brut |
235 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de conducteurs de câble |
4 |
Mechanical data - Switching distances
Distance de commutation |
30 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
2 m |
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, max. |
2 x 1,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
40 mm |
Largeur du capteur |
55 mm |
Hauteur du capteur |
120 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Fréquence assignée du secteur, min. |
45 Hz |
Fréquence assignée du secteur, max. |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Courant de service, min. |
10 mA |
Courant permanent |
500 mA |
Elément de commutation |
Contact NF ou contact NO |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires Protection contre les surcharges Fusible recommandé |
Fréquence de commutation, env. |
10 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
7,5 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,5 A |
Exécution |
bifilaire |
Courant restant |
1 mA |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Remarque
Remarque (en général) |
Programmation dans la chambre de raccordement par déplacement de cavalier |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/08/2025 15:30