schmersal_s_icon.png

IFL 30-384-10/01K-M20-1363

Artikelnummer: 101215735

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Byggeform 384

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 30-384-10/01K-M20-1363

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101215735

EAN (European Article Number)

4030661404097

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Blok

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Plastik

Bruttovægt

235 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Antal, ledningsårer

4

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

30 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat , maksimum

2 x 1,5 mm²

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

40 mm

Bredde på føler

55 mm

Højde på føler

120 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Fastsat strømforsyning, minimum

45 Hz

Fastsat strømforsyning, maksimum

65 Hz

Type of voltage range

AC

Strømforbrug, minimum

10 mA

Forsyningsstrøm

500 mA

Koblingselement

Sluttekontakter (NO) eller Brydekontakter (NC)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Overbelastningsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

10 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

7,5 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,5 A

Version

Dobbel fortrådet

Reststrøm

1 mA

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Bemærk

Bemærk (generelt)

Programmerbar ved at flytte plug-in jumperen ved terminalskruerne

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 20.08.2025 02.39