schmersal_s_icon.png

M 630-11-3-C-A17-II-934

Número de artículo: 103015071

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Caja de termoplástico
  • Terminales a soldar, enchufables, o universales

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

M 630-11-3-C-A17-II-934

Número de artículo (Nº artículo)

103015071

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la actuador

Glass-fibre, thermoplastic

Material de la palanca

Stainless steel

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NC

1

Cantidad de contactos NA

1

Datos mecánicos

Actuador

Lever shape A

Vida mecánica, mínima

30.000.000 Maniobras

Fuerza de accionamiento

0,4 N

Apertura de contactos

0,9 mm

Fuerza de retorno, mínima

0,4 N

Velocidad de accionamiento, mínima

1 mm/min

Nota (tiempo de conmutación)

Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento

Precisión del punto de conmutación a la repetición

0,05 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conexión para conector plano

Sección del cable, máxima

1,5 mm²

Condiciones ambientales

Grado de protección de la carcasa

IP40

Grado de protección de los terminales y/o conexiones

IP00

Ambient temperature

-30 ... +120 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

250 V

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Grado de polución según VDE 0100

2

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

60 VDC

Elemento de conmutación

Change-over contact with single break

Principio de conmutación

Contacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes

Duración de rebotes, máxima

5 ms

Cadencia

10.000 /h

Tiempo de conmutación, máximo

30 ms

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Nota

Nota (en general)

(-934) Plunger actuation force 0,4N

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 21/2/2025 19:09