M 630-11-3-C-A17-II-934
M 630-11-3-C-A17-II-934
Downloads
- Custodia in plastica
- Collegamento saldato, ad innesto oppure universale
Dati per l'ordine
Codice |
M 630-11-3-C-A17-II-934 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103015071 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
materiale dell'azionatore |
Glass-fibre, thermoplastic |
Materiale leva |
Stainless steel |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Lever shape A |
Durata meccanica, minimo |
30.000.000 manovre |
Forza di azionamento |
0,4 N |
Ampiezza apertura contatti |
0,9 mm |
Forza di ritorno, minima |
0,4 N |
Velocità di azionamento, minima |
1 mm/min |
Nota (Tempo di commutazione) |
Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento |
Precisione ripetuta del punto di commutazione |
0,05 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a spina piatta |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
2 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
60 VDC |
Elemento di commutazione |
Change-over contact with single break |
principio di comando |
Commutazione rapida con contatto autopulente |
Durata rimbalzo, massimo |
5 ms |
Frequenza di commutazione |
10.000 /h |
Tempo di commutazione, massimo |
30 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Nota (generale) |
(-934) Plunger actuation force 0,4N |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Scheda tecnica (PDF provvisorio)
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.02.2025, 22:35