schmersal_s_icon.png

MS MZM 100-W

Número de artículo: 101185510

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

11930102

Descripción del tipo de producto

MS MZM 100-W

Número de artículo (Nº artículo)

101185510

EAN (European Article Number)

4030661343464

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propiedades Globales

Peso bruto

210 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

63 mm

Altura

120 mm

Profundidad

44 mm

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Śruba ampulowa z łbem cylindrycznym M6 x 40: 2x Śruba ampulowa z łbem cylindrycznym M6 x 40

Material de montaje incluido en el suministro

1x escuadra de montaje

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/5/2025 02:10