schmersal_s_icon.png

MS MZM 100-W

Tuotenumero: 101185510

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

MS MZM 100-W

Tuotenumero (tilausnumero)

101185510

EAN (European Article Number)

4030661343464

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

210 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

63 mm

Korkeus

120 mm

Syvyys

44 mm

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

M6 x 40 cylinder head screw with hex socket: 2x M6 x 40 cylinder head screw with hex socket

Asennusmateriaalin toimitus sisältää

1x Kiinnityskulma


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 19.9.2025 5.51