schmersal_s_icon.png

NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M

Número de artículo: 103003076

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:
NKF(1)(2)Z(3)(4)

(1)
11 Pedal
22 Pedales
33 Pedales

(2)
sinpor pedal (separación mediante /):
1PW1 Conmutador
2PW2 conmutadores (sólo para variantes de 1- / 2- pedales)
101 contacto normalmente abierto (NA)
202 contactos normalmente abiertos (NA)

(3)
BEntrada de cable atrás
LEntrada de cable izquierda
REntrada de cable derecha

(4)
2Mcon cable de salida, 2 m
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • 3 Contactos
  • Diseño 3 pedales
  • formato plano, pequeño
  • Diseño moderno y simétrico
  • con Cable de salida, 2 m
  • Variantes de contactos compuestas de contactos conmutadores o normalmente abiertos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M

Número de artículo (Nº artículo)

103003076

EAN (European Article Number)

4030661427799

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Material de la caja

Termoplástico resistente a los golpes

Material del pedal

ABS termoplástico

Color de la carcasa

RAL 9006 (Aluminio blanco)

Color RAL del pedal

9005

Color del pedal

Negro

Datos generales - Características

Cantidad de conmutatores

1

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

2 m

Conexión conector

Cable de salida

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

351 mm

Altura

49 mm

Profundidad

150 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Datos eléctricos

Categoría de utilización AC-15

240 VAC

Categoría de utilización AC-15

2,5 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

1 A

Elemento de conmutación

Contacto conmutador (NA/NC)

Principio de conmutación

Acción brusca

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal.
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:NKF
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Interruptor de pedal
Directivas aplicables:Directiva de Bajo Voltaje2014/35/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
Lugar y fecha de emisión:Boituva, 18 de agosto de 2021
  GRA_SIG_ksig-y23
 Firma legal
Marco Antonio De Dato
Responsable de diseño y desarrollo
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:NKF
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Boituva, August 18, 2022
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 10/5/2025 22:37