RDRZ45GB
RDRZ45GB
Descargas
Descripción del tipo de producto: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Pulsador |
(1)DM(2) | Pulsador con membrana protectora |
(1)DL(8)(2) | Pulsador luminoso |
(1)DLM(2) | Pulsador luminoso con membrana protectora contra polvo |
(1)ML(2) | Piloto luminoso con calota plana |
(1)MLH(2) | Piloto luminoso con calota alta |
(1)DP(3)(8)(2) | Pulsador de impacto sin enclavamiento |
(1)DTP(3)(8)(2) | Pulsador de impacto sin enclavamiento (sólo serie-N) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Pulsador de impacto, con iluminación, sin enclavamiento (sólo serie-N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Pulsador de impacto con retención, rearme girando y tirando (en la serie -N sólo tirando) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Pulsador de impacto con retención, rearme tirando |
(1)WS21(4)(5) | Selector con 2 posiciones de enclavamiento |
(1)WT21(4)(5) | Selector con 1 posición de pulsador |
(1)WS32(4)(5) | Selector con 3 posiciones de enclavamiento |
(1)WT32(4)(5) | Selector con 2 posiciones de pulsador |
(1)WST32(4)(5) | Selector: con enclavamiento, con retorno por muelle |
(1)WTS32(4)(5) | Selector: con retorno por muelle, con enclavamiento |
(1)SS21S(4)(5) | Interruptor-selector con llave con 2 posiciones de enclavamiento |
(1)ST21S(4)(5) | Interruptor-selector con llave con 1 posición de pulsador |
(1)SS32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave con 3 posiciones de enclavamiento |
(1)ST32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave, con 2 posiciones de pulsador izquierda y derecha |
(1)SST32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave: con enclavamiento, con retorno por muelle |
(1)STS32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave: con retorno por muelle, con enclavamiento |
B | Tapón de cierre |
(1) | |
- | Series de dispositivos de mando y señalización: |
E | Serie-E |
N | Serie-N |
R | Serie-R |
(2) | |
- | Color superficie del pulsador: |
SW | Negro |
GB | Amarillo |
RT | Rojo |
GN | Verde |
WS | Blanco |
BL | Azul |
GR | Gris |
(3) | |
- | Diámetro de cabezal del pulsador: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Longitud de manilla en mm: |
sin | Muletilla corta |
.1 | manilla larga |
(5) | |
- | Color de manilla: |
sin | Gris |
WS | Blanco |
(6) | |
- | Posición de extracción de llave (3 posiciones): |
1 | posición izquierda |
2 | posición central |
3 | posición derecha |
(7) | |
- | Posición de extracción de llave (2 posiciones): |
1 | posición izquierda |
2 | posición derecha |
(8) | |
- | Color de membrana (sólo serie-N): |
sin | Blanco |
GR/ | Negro |
BL/ | Azul |
- con retención
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
RDRZ45GB |
Número de artículo (Nº artículo) |
101195098 |
EAN (European Article Number) |
4030661455440 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13850 |
Versión |
Pulsador de impacto - Montaje en placa de soporte |
Forma de construcción |
Redondo |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
tipo de junta |
Membrada Juntas labiales Juntas de forma |
Material del mando |
Aluminio, recubierta de polvo |
Material del anillo frontal |
Aluminio |
Color del elemento de mando |
Amarillo |
Color del anillo frontal |
Plata |
Peso bruto |
70 g |
Datos generales - Características
Orejas de fijación |
Sí |
Acción brusca integrada |
Sí |
Enclavamiento disponible |
Sí |
Aislamiento completo |
Sí |
Datos mecánicos
Desbloqueo |
Desenclavamiento de tracción |
Vida mecánica, mínima |
100.000 Maniobras |
Pulso de actuación |
4 mm |
Montaje |
Brida de montaje EFM |
Par de apriete del tornillo |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura |
27,5 mm |
Nota (profundidad de montaje) |
Depth behind front panel including a contact element |
Diámetro total |
45 mm |
diámetro de cabezales de actuación |
45 mm |
Diám. del taladro |
22,3 mm |
Espesor de la placa fronal, mínimo |
1 mm |
Espesor de la placa frontal, máximo |
6 mm |
Dimensión de montaje |
50 x 60 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +75 °C |
Resistencia al impacto |
30 g / 18 ms |
Resistencia a la vibración |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | Serie-E, -N, -R |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Dispositivos de mando y señalización opcionalmente como indicadores luminosos, pulsadores o interruptores de impacto, luminosos o de golpe, interruptores o pulsadores selectores, interruptores o pulsadores selectores con llave en combinación con elementos de contacto EF o resp. RF o elementos luminosos y transmisores de tensión EL* o resp. RL* |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM * | 2014/30/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 7 de abril de 2020 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/5/2025 22:19