schmersal_s_icon.png

SLC440COM-ER-0890-14

Número de artículo: 163003902

Descripción del tipo de producto:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Altura del campo de protección 330 mm
0410Altura del campo de protección 410 mm
0490Altura del campo de protección 490 mm
0570Altura del campo de protección 570 mm
0650Altura del campo de protección 650 mm
0730Altura del campo de protección 730 mm
0810Altura del campo de protección 810 mm
0890Altura del campo de protección 890 mm
0970Altura del campo de protección 970 mm
1050Altura del campo de protección 1050 mm
1130Altura del campo de protección 1130 mm
1210Altura del campo de protección 1210 mm
1290Altura del campo de protección 1290 mm
1370Altura del campo de protección 1370 mm
1450Altura del campo de protección 1450 mm
1530Altura del campo de protección 1530 mm
1610Altura del campo de protección 1610 mm
1690Altura del campo de protección 1690 mm
1770Altura del campo de protección 1770 mm
1850Altura del campo de protección 1850 mm
1930Altura del campo de protección 1930 mm

(2)
14Resolución 14 mm, alcance 0,3 m ... 7 m
30Resolución 30 mm, alcance 0,3 m ... 10 m
35Resolución 35 mm, alcance 0,3 m ... 7 m

(*)
Resolución 14 mm
Altura del campo de protección 1530 hasta 1930 mm con alcance 0,3 ... 6 m
Resolución 35 mm
Altura del campo de protección 1850 y 1930 mm con alcance 0,3 ... 6 m
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Automatic start or restart interlock
  • active integrated set-up tool
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

1193057201

Descripción del tipo de producto

SLC440COM-ER-0890-14

Número de artículo (Nº artículo)

163003902

EAN (European Article Number)

4030661435107

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Nota (versión de software)

as of 2024 Version 4.0

Material de la caja

Aluminio

Tiempo de reacción, máximo

20 ms

Peso bruto

1.520 g

Potencia de transmisión Bluetooth, máxima

2 µW

Frecuencia de transmisión Bluetooth

2.400 … 2.483 GHz

Nivel de emisión radiada según EN 12198-1

Category 0

Etiquetado de grupos de riesgo de los sistemas de lámparas conforme a la norma EN 62471

free group

Datos generales - Características

Rearme/rearranque manual

Indicador integrado, estado

Indicador integrado, diagnóstico

Cantidad de salidas digitales seguras

2

Número de haces

88

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría

4

Valor PHF

8,05 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en

3

Vida útil

20 Año(s)

Tipo de seguridad según IEC 61496-1

4

Datos mecánicos

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

14 mm

Altura del campo de protección

890 mm

Alcance, campo de protección, mínimo

0,3 m

Alcance, campo de protección, máximo

7 m

Longitud de onda del diodo láser

880 nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector

Conector, receptor

Conector empotrado M12, 5-polos

Conector, emisor

Conector empotrado M12, 4-polos

Longitud del cable conectable, máxima

100 m

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

33 mm

Anchura del sensor

27,8 mm

Altura del sensor

931 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Temperatura ambiente

-10 ... +50 °C

Temperatura de almacén y de transporte

-25 ... +70 °C

Resistencia a vibraciones

10 … 55 Hz

Resistencia al impacto

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Grado de protección.

III

Datos eléctricos

Tensión operativa

24 VDC -20 % / +20 %

Tensión nominal operativa

24 VDC

Corriente nominal operativa, Emisor

200 mA

Corriente nominal operativa, Receptor

700 mA

Electrical data - Control inputs

Denominación, entradas de control

Release / restart interlock

Tiempo de accionamiento para el arranque manual

100 … 1500 ms

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Denominación, salidas de seguridad

OSSD 1 and OSSD 2

Corriente de salida (salida seguridad), máxima

0,25 A

Versión

OSSD, short-circuit proof, p-type

Corriente residual Ir, máxima

1 mA

Test pulse interval, typical

750 ms

Test pulse duration, maximum

0,15 ms

Clasificación ZVEI CB24I, fuente

C2

Clasificación ZVEI CB24I, depresión

C1

C2

Carga capacitiva, máxima

0,05 µF

Carga inductiva, máxima

2 H

Indicación

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Tensión de conmutación

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Indicación

According to EN 61131-2

Indicación

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Indicación de estado - LED 01

Estados LED

OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality

Posición LED

Receiver

Indicación de estado - LED 02

Estados LED

transmitting and status

Posición LED

Emitter

Otros datos

Nota (aplicaciones)

protective mode/automatic, restart interlock, setting mode

Asignación de contactos

Conexión

Receiver

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

OSSD 1 Safety output 1

PIN 3

0 VDC Power supply

PIN 4

OSSD 2 Safety output 2

PIN 5

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

Conexión

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

Do not connect a signal (do not wire)

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

Do not connect a signal (do not wire)

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Kit con 2 escuadras de montaje

Accesorios

Recomendación interruptor de seguridad

SRB-E 301

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 19/7/2025 19:08