schmersal_s_icon.png

SLG440-ER-0800-03-01

Número de artículo: 101216822

Descripción del tipo de producto:
SLG 440-E/R-(1)-(2)

(1)
0500-02Distancia entre los haces exteriores 500 m, 2-haces
0800-03Distancia entre los haces exteriores 800 m, 3-haces
0900-04Distancia entre los haces exteriores 900 m, 4-haces

(2)
 Sin luz de estado integrada, sin Bluetooth
01Luz de estado integrada, con Bluetooth
HSin luz de estado integrada, sin Bluetooth, alcance 4 m ... 20 m
H1Luz de estado integrada, con Bluetooth, alcance 4 m ... 20 m
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
  • Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • Herramienta de alineamiento activa integrada
  • Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

19376505

Descripción del tipo de producto

SLG440-ER-0800-03-01

Número de artículo (Nº artículo)

101216822

EAN (European Article Number)

4030661415543

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

ECOLAB

Propiedades Globales

Normas

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Nota (versión de software)

as of 2021 Version 3.1

Material de la caja

Aluminio

Tiempo de reacción, máximo

10 ms

Peso bruto

1.479 g

Potencia de transmisión Bluetooth, máxima

2 µW

Frecuencia de transmisión Bluetooth

2.400 … 2.483 GHz

Nivel de emisión radiada según EN 12198-1

Category 0

Etiquetado de grupos de riesgo de los sistemas de lámparas conforme a la norma EN 62471

free group

Datos generales - Características

Rearme/rearranque manual

Codificación de haz

Función de supressión

Pantalla de 7 segmentos

Indicador integrado, estado

Indicador integrado, diagnóstico

Bluetooth

Cantidad de salidas digitales seguras

2

Número de haces

3

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría

4

Valor PHF

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en

3

Vida útil

20 Año(s)

Tipo de seguridad según IEC 61496-1

4

Datos mecánicos

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

400 mm

Altura del campo de protección

800 mm

Alcance, campo de protección, mínimo

0,3 m

Alcance, campo de protección, máximo

12 m

Indicación

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

Longitud de onda del diodo láser

880 nm

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

100 m

Conexión conector

Conector

Conector, receptor

Conector empotrado M12, 8-polos

Conector, emisor

Conector empotrado M12, 4-polos

Conector (mecánico)

with metal thread

Datos mecánicos - Dimensiones

Altura del emisors

910 mm

Altura del receptor

920 mm

Longitud del sensor

33 mm

Anchura del sensor

27,8 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP66

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +50 °C

Temperatura de almacén y de transporte

-25 ... +70 °C

Resistencia a vibraciones

10 … 55 Hz

Resistencia al impacto

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Grado de protección.

III

Datos eléctricos

Tensión operativa

24 VDC -10 % / +10 %

Tensión nominal operativa

24 VDC

Corriente nominal operativa, Emisor

200 mA

Corriente nominal operativa, Receptor

700 mA

Electrical data - Control inputs

Denominación, entradas de control

Release/restart and Restart 2

Umbrales de conmutación

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Corriente operativa

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Tiempo de accionamiento para el arranque manual

50 … 1500 ms

Indicación

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Designación, controles de contactores EDM (bucles de realimentación)

Contactor control

Umbrales de conmutación

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Corriente operativa

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Tiempo de respuesta de los dispositivos externos, máximo

500 ms

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Denominación, salidas de seguridad

OSSD 1 and OSSD 2

Corriente de salida (salida seguridad), máxima

0,25 A

Versión

OSSD, short-circuit proof, p-type

Corriente residual Ir, máxima

1 mA

Test pulse interval, typical

750 ms

Test pulse duration, maximum

0,1 ms

Clasificación ZVEI CB24I, fuente

C3

Clasificación ZVEI CB24I, depresión

C1

C2

C3

Carga capacitiva, máxima

2,2 µF

Carga inductiva, máxima

2 H

Indicación

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Tensión de conmutación

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Indicación

According to EN 61131-2

Indicación

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Resistencia total de circuito, máxima

2,5 Ω

Indicación de estado - LED 01

Estados LED

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth

Posición LED

Receiver

Indicación de estado - LED 02

Estados LED

transmitting and status

Posición LED

Emitter

Otros datos

Nota (aplicaciones)

automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A

Asignación de contactos

Conexión

Receiver

PIN 1

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

PIN 2

24 VDC power supply

PIN 3

OSSD 1 Safety output 1

PIN 4

OSSD 2 Safety output 2

PIN 5

Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2

PIN 6

DOUT Operating Mode

PIN 7

0 VDC power supply

PIN 8

Contactor control Input EDM

Conexión

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

COD1 Coding 1

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

COD2 Coding 2

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Kit con 2 escuadras de montaje

Accesorios

Recomendación interruptor de seguridad

SRB-E 301

Filtro de idiomas

Folleto

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 20/7/2025 09:57