schmersal_s_icon.png

T1R 236-11Z-ST

Número de artículo: 161189219

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
4SPitón 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RPalanca de rodillo 1R
KPalanca de rodillo K
3KPalanca de rodillo 3K
4KPalanca de rodillo 4K
K4Palanca de rodillo acodado K4
1HPalanca giratoria de rodillo 1H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
12HPalanca giratoria de rodillo 12H
14HPalanca giratoria de rodillo 14H
AFPalanca de varilla con resorte AF
RMSRodillo de latón

(3)
3Formato estrecho
215Formato ancho

(4)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)

(5)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(6)
sinEntrada de cable M20
IDTécnica de desplazamiento de aislamiento
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A
ST-2310Conector M12 con codificación B

(7)
1297Carcasa con los agujeros ranurados transversales

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Caja de termoplástico
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Doble aislamiento
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Código ACE Schmersal

11960609

Descripción del tipo de producto

T1R 236-11Z-ST

Número de artículo (Nº artículo)

161189219

EAN (European Article Number)

4030661346472

Propiedades Globales

Normas

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Forma de construcción de la caja

Diseño de construcción normalizada

Material de la caja

Plástico, reforzado con fibra de vidrio

Peso bruto

68 g

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de rodillo

Vida mecánica, mínima

20.000.000 Maniobras

Fuerza de accionamiento, mínima

9 N

Fuerza de apertura forzada, mínima

19 N

Velocidad de accionamiento, máxima

1 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

0,75 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

30 mm

Anchura del sensor

30 mm

Altura del sensor

89,5 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión

6 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

1.000 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

1 A

Cadencia

5.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 9/3/2025 02:57