TFH 232-22
TFH 232-22
Descargas
Descripción del tipo de producto: (1)F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | Acción lenta (no para AF/S) |
Z | Acción brusca |
(2) | |
sin | sin cubierta de protección |
H | con cubierta de protección |
(3) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
22 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
04 | 4 contactos normalmente cerrados (NC) |
40 | 4 contactos normalmente abiertos (NA) |
(4) | |
HD | con función con punto de fuerza |
F | con función bi-estable |
- 4 Contactos
- Cubierta protectora con amplia apertura
- También disponible como Interruptor de pedal de seguridad
- Reducida altura operativa del pedal
- entrada de cable M 20 x 1.5
- Nivel de estabilidad elevado
- Caja metélica
- Tipos de pedal único
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Código ACE Schmersal |
16775701 |
Descripción del tipo de producto |
TFH 232-22 |
Número de artículo (Nº artículo) |
161181532 |
EAN (European Article Number) |
4030661326320 |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
recubierta de polvo |
Material de la tapa |
Aluminio |
Material del pedal |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Material de la cubierta protectora |
Aluminio |
Color de la carcasa |
RAL 9006 (Aluminio blanco) |
Peso bruto |
1.670 g |
Datos generales - Características
Cubierta protectora |
Sí |
Posibilidad de pulsador |
Sí |
Cantidad de contactos NC |
2 |
Cantidad de contactos NA |
2 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, máxima |
1 x 2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
170 mm |
Altura |
189 mm |
Profundidad |
274 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
500 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
6 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/1/2025 14:42