schmersal_s_icon.png

TX 064-21Y

Número de artículo: 101057472

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

T(1) 064-(2)Y-(3)


(1)
SPitón S
JPalanca de rodillo J
XPalanca de rodillo X

(2)
033 contactos normalmente cerrados (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
212 contactos normalmente abiertos (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
303 contactos normalmente abiertos (NA)
044 contactos normalmente cerrados (NC)
131 contacto normalmente abierto (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC)
222 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
313 contactos normalmente abiertos (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
404 contactos normalmente abiertos (NA)

(3)
UEAcción lenta con contactos solapados
HAcción lenta con contactos progresivos
REnclavamiento 2 x 45°
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Caja metélica
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (componente básico)
  • 2 entradas de cable M 25 x 1.5
  • 3 o 4 Contactos
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

171893

Descripción del tipo de producto

TX 064-21Y

Número de artículo (Nº artículo)

101057472

EAN (European Article Number)

4030661026985

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Principio activo

mecánico

Forma de pitón

Rodillo

Material de la caja

Fundición gris, cincado

Material del revestimiento de la caja

pintado

Peso bruto

3.505 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NC

1

Cantidad de contactos NA

2

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

2.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de rodillo

Material del rodillo

Plástico

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Ángulo de accionamiento, desde la izquierda

30 °

Ángulo de accionamiento, desde la derecha

45 °

Apertura de contactos

2 x 4 mm

Velocidad de accionamiento, mínima

600 mm/min

Velocidad de accionamiento, máxima

1 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

1,5 mm²

Sección del cable, máxima

4 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Sección

11 AWG

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

149 mm

Altura del sensor

107 mm

Anchura del rodillo

6,5 mm

Diámetro del rodillo

25 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

500 V

Resistencia al impulso de sobretensión

6 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

25 A

Categoría de utilización AC-15

400 VAC

Categoría de utilización AC-15

25 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA)

Nota (elemento de conmutación)

con doble ruptura

Principio de conmutación

Acción lenta

Cadencia

1.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Nota

Nota (en general)

El accionamiento desde el lado derecho, según la figura, debe evitarse en lo posible, ya que reduce la duración de vida mecánica del interruptor de posición.


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 9/1/2025 23:20