U 431 Palanca giratoria de rodillo 3H
- Caja metélica
- 1 Contacto
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (componente básico)
- Puntos de conexión y función de contacto ajustable
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- La palanca puede invertirse a 180º
Descripción del tipo de producto: U(1) 431Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Pitón S |
K | Palanca de rodillo K |
8H | Palanca giratoria de rodillo 8H |
H | Palanca giratoria de rodillo H |
3H | Palanca giratoria de rodillo 3H |
7H | Palanca giratoria de rodillo 7H |
4H | Palanca de varilla con resorte 4H |
9H | Palanca giratoria de varilla 9H |
10H | Palanca giratoria de varilla 10H |
2H | Palanca de cinta elástica 2H |
6H | Palanca de cinta elástica 6H |
(2) | |
sin | 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
1S | 1 contacto normalmente abierto (NA) |
(3) | |
1272 | Versión para bajas temperaturas, hasta -30 °C |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.