schmersal_s_icon.png
U 431 Arm med rulle 3H

U 431 Arm med rulle 3H

  • metallhus
  • 1 Kontakt
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
  • Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
Produkt-typebetegnelse:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
STrykkbolt S
KArm med rulle K
8HArm med rulle 8H
HArm med rulle H
3HArm med rulle 3H
7HArm med rulle 7H
4HFjærarm med pinne 4H
9HJusterbar pinne 9H
10HJusterbar pinne 10H
2HBladfjærarm 2H
6HBladfjærarm 6H

(2)
uten1 NC-kontakter
1S1 NO-kontakter

(3)
1272Versjon for lave temperaturer til -30 °C
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.