schmersal_s_icon.png
U 431 Dźwignia z rolką 3H

U 431 Dźwignia z rolką 3H

  • Obudowa metalowa
  • 1 Zestyk dwustabilny
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • Regulowane punkty przełączenia i funkcje kontaktów
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
  • Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
  • Dźwignia może być obracana o 180°
Oznaczenie typu produktu:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
STrzpień naciskowy S
KDźwignia najazdowa z rolką K
8HDźwignia z rolką 8H
HDźwignia z rolką H
3HDźwignia z rolką 3H
7HDźwignia z rolką 7H
4HDźwignia prętowa ze sprężyną 4H
9HDźwignia prętowa 9H
10HDźwignia prętowa 10H
2HDźwignia ze sprężyną płytkową 2H
6HDźwignia ze sprężyną płytkową 6H

(2)
bez1 zestyk NC
1S1 zestyk NO

(3)
1272Wersja dla niskich temperatur do -30 ºC
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.