schmersal_s_icon.png

VFB-SK5P/8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4

Número de artículo: 103013303

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

VFB-SK5P/8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4

Número de artículo (Nº artículo)

103013303

EAN (European Article Number)

4030661552767

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versión 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 61076-2-101

Peso bruto

47 g

Datos generales - Características

Sin halógenos

Apto para cadenas de arrastre

Cantidad de conductores de cable

5

Datos mecánicos

Torque, máxima

1 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

0,5 m

Sección

0,25 mm2

Diámetro del cable

4,3 mm

Radio de flexión (fijo)

5 Ø Cable

Radio de flexión (movido)

10 Ø Cable

Color de la cubierta de cable

Negro

Material de la cubierta del cable

PUR

Datos mecánicos - Conector lado A

Conector

Female connector, M12

Forma de construcción

recto

Codificación del conector

A

Enclavamiento del conector

Bloqueo de rosca

Material del prensaestopa

Metal, CuZn, niquelado

Material del cuerpo de la manilla

Plástico, TPU

Color del cuerpo de la manilla

Negro

Number of pol, side A

5

Datos mecánicos - Conector lado B

Conector

Male connector, M12

Forma de construcción

recto

Codificación del conector

A

Enclavamiento del conector

Bloqueo de rosca

Material del prensaestopa

Metal, CuZn, niquelado

Material del cuerpo de la manilla

Plástico, TPU

Color del cuerpo de la manilla

Negro

Number of pol, side B

8

Condiciones ambientales

Protección

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-25 ... +85 °C

Ambient temperature (fixed)

-40 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (drag chain)

-25 ... +60 °C

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

4 A

Rated operating voltage

60 VAC

Rated operating voltage

60 VDC

Corriente nominal operativa

4.000 mA

Asignación de contactos

PIN 1

Marrón

PIN 2

Azul

PIN 3

Negro

PIN 4

Blanco

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 9/5/2025 23:02