schmersal_s_icon.png

VFB-SK5P/8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4

Código do item: 103013303

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

VFB-SK5P/8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4

Número de artigo (Número de encomenda)

103013303

EAN (European Article Number)

4030661552767

Número eCl@ss, versão 12.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versão 11.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versão 9.0

27-06-03-11

Número ETIM, versão 7.0

EC001855

Número ETIM, versão 6.0

EC001855

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61076-2-101

Peso bruto

47 g

Propriedades globais - Características

sem halogéneo

Sim

Compatível com correntes de arrasto

Sim

Número dos fios condutores

5

Dados mecânicos

Binário, máximo

1 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

0,5 m

Número dos fios condutores

5

Seção do cabo/fio

0,25 mm2

Diâmetro do cabo

4,3 mm

Raio de curvatura (fixo)

5 x Ø-Cabo

Raio de curvatura (Movido)

10 x Ø-Cabo

Cor do revestimento do cabo

Preto

Material do manto do cabo

PUR

Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A

Conector

Conector femea, M12

Formato

reto

Codificação do conector

A

Bloqueio do conector

Travamento do parafuso

Material da união roscada

Filme metálico, CuZn, niquelado

Material de corpo do punho

Plástico, TPU

Cor do corpo da alavanca

Preto

Número de polos, lado A

5

Dados mecânicos - conector de encaixe lado B

Conector

Conector, M12

Formato

reto

Codificação do conector

A

Bloqueio do conector

Travamento do parafuso

Material da união roscada

Filme metálico, CuZn, niquelado

Material de corpo do punho

Plástico, TPU

Cor do corpo da alavanca

Preto

Número de polos, lado B

8

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

IP68

Temperatura ambiente (conector)

-25 ... +85 °C

Temperatura ambiente (fixo)

-40 ... +90 °C

Temperatura ambiente (movido)

-30 ... +90 °C

Temperatura ambiente (corrente de arrasto)

-25 ... +60 °C

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

4 A

Medição da tensão de operação

60 VAC

Medição da tensão de operação

60 VDC

Corrente operacional nominal

4.000 mA

Descrição dos pinos

PIN 1

Marrom

PIN 2

Azul

PIN 3

Preto

PIN 4

branco

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 23/06/2025 18:23