schmersal_s_icon.png

VFB-SK5P/8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4

Artikelnummer: 103013303

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Beställningsinformation

Produktbeteckning

VFB-SK5P/8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4

Artikelnummer (beställningsnummer)

103013303

EAN (European Article Number)

4030661552767

eCl@ss nummer, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, version 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, version 7.0

EC001855

ETIM-nummer, version 6.0

EC001855

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 61076-2-101

Bruttovikt

47 g

Allmänna data - Egenskaper

Halogenfri

Ja

Kompatibel med släpkedja

Ja

Antal kabelledare

5

Mekaniska data

Vridmoment, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

0,5 m

Number of cable wires

5

Ledararea

0,25 mm2

Cable diameter

4,3 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Kabelmantelns färg

svart

Kabelmantelns material

PUR

Mekaniska data - Stickkontakt sida A

Connector typ

Female connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Antal poler, sida A

5

Mekaniska data - Stickkontakt sida B

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Antal poler, sida B

8

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

IP68

Omgivningstemperatur (stickkontakt)

-25 ... +85 °C

Omgivningstemperatur (fast)

-40 ... +90 °C

Omgivningstemperatur (rörlig)

-30 ... +90 °C

Omgivningstemperatur (släpkedja)

-25 ... +60 °C

Elektriska data

Termisk testström

4 A

Märkspänning

60 VAC

Märkspänning

60 VDC

Märkström

4.000 mA

Stifttilldelning

PIN 1

Brun

PIN 2

Blå

PIN 3

Black

PIN 4

Vit

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-04 02:20