schmersal_s_icon.png

VSZ 222/13

Número de artículo: 167002264

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

17228413

Número de artículo (Nº artículo)

167002264

EAN (European Article Number)

7895054138402

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-11

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-11

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-11

ETIM number, version 7.0

EC000223

ETIM number, version 6.0

EC000223

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versión

Señal luminosa

Forma de construcción

Alto y redondo

Condiciones de instalación (mecánicas)

arbitrariamente

tipo de junta

Juntas de forma

Material de la calota

Plástico

Material del anillo frontal

Zamak

Color de la calota

Rojo

Color del anillo frontal

Chrome plated

Peso bruto

43 g

Datos generales - Características

Iluminable

Orejas de fijación

Aislamiento completo

Datos mecánicos

Desbloqueo

sin

Montaje

central nut

Par de apriete del tornillo

1 Nm

Datos mecánicos - Dimensiones

Altura

20,5 mm

Diámetro total

29 mm

Diámetro de la calota

29 mm

Diámetro del anillo frontal

29 mm

Diám. del taladro

22,3 mm

Espesor de la placa fronal, mínimo

1 mm

Espesor de la placa frontal, máximo

6 mm

Dimensión de montaje

50 x 50 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +40 °C

Resistencia al impacto

50 g / 20 ms


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/9/2025 05:24