BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
- Interfaz SD integrada para el uso en sistemas SD-interface
- Pos 1: PARO DE EMERGENCIA
- Pos 2: Pulsador luminoso AZUL
- Pos 3: Pulsador luminoso VERDE
- Pos 4: Piloto luminoso ROJO
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
- Paro de Emergencia con salidas OSSD's electrónicos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD |
Número de artículo (Nº artículo) |
103033342 |
EAN (European Article Number) |
4030661531472 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Ver código de pedidos. |
Aprobaciones - Normas
|
TÜV cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
|
Estrés climático |
DIN EN 60068 |
|
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
|
Tiempo de reacción, máximo |
50 ms |
|
Tiempo de riesgo, máxima |
100 ms |
|
Posiciones usados, posición 1 |
Pulsador de Paro de Emergencia |
|
Posiciones usados, posición 2 |
|
|
Posiciones usados, posición 3 |
|
|
Posiciones usados, posición 4 |
|
|
Peso bruto |
280 g |
Datos generales - Características
Diagnosis en serie |
Sí |
Field box interface |
Nein |
Piloto de señalización |
No |
Funciones de seguridad |
Sí |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
2,89 x 10⁻¹⁰ /h |
Nota (valor de PFH) |
hasta un máximo de 5.000 ciclos de conmutación al año |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia |
100.000 Maniobras |
Vida mecánica, dispositivos de mando |
1.000.000 Maniobras |
Montaje |
orificios de montaje interiores |
Ejecución de los tornillos de fijación |
2x M5 |
Datos mecánicos - Conexionado
Conector (mecánico) |
Conector empotrado: M12, 8-polos, codificación A |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
40 mm |
Altura |
69 mm |
Profundidad |
220 mm |
Longitud x Anchura x Altura |
Profundidad: 233.5 … 252.5 mm (sin y con piloto de señalización) |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Grado de protección. |
III |
Altura de montaje snm permitida, máximo |
2.000 m |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
32 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,8 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según VDE 0100 |
3 |
Datos eléctricos
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
35 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corriente nominal operativa |
600 mA |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
100 A |
Retardo de disponibilidad, máxima |
2.000 ms |
Frecuencia de conmutación, máxima |
1 Hz |
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Denominación, entradas de seguridad |
X1 y X2 |
Niveles de conmutación de las entradas de seguridad |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Corriente operativa de las entradas de seguridad a 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Clasificación ZVEI CB24I, depresión |
C1 |
Clasificación ZVEI CB24I, fuente |
C1 C2 C3 |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridad |
Y1 y Y2 |
Versión |
protegidas contra cortocircuitos, tipo p |
Caída de tensión Ud, máxima |
1 V |
Corriente residual |
0,5 mA |
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
0,25 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Clasificación ZVEI CB24I, fuente |
C1 |
Clasificación ZVEI CB24I, depresión |
C1 |
Datos eléctricos - Diagnóstico en serie SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
100 mA |
Design of control elements |
protegidas contra cortocircuitos, tipo p |
Wiring capacitance |
50 nF |
Asignación de contactos
PIN 1 |
A1 Tensión de alimentación UB |
PIN 2 |
X1 Entrada de seguridad 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Salida de seguridad 1 |
PIN 5 |
OUT salida de diagnostico en serie |
PIN 6 |
X2 Entrada de seguridad 2 |
PIN 7 |
Y2 Salida de seguridad 2 |
PIN 8 |
IN entrada de diagnostico en serie |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Principio de funcionamiento
Clipart
Esquema de contactos
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF200-SD BDF200-FB |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | |
1) for device versions with safety function (emergency stop) |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
1) Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
1) EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5613.01/24 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 23, 2024 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200-SD BDF200-FB |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for device versions with safety function (emergency stop) |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
1) Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
1) Type examination certificate: | 01/205/5613.01/24 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 23, 2024 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/9/2024 8:36