schmersal_s_icon.png

Decentralised signal processing

PROFINET Safety-Field-Box

PROFINET Safety-Field-Box


  • Caja de distribución segura para PROFINET/PROFIsafe
  • Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad
  • Interruptor Dual Port integrado, compatible con IRT
  • Protección IP67

Ir a la categoría
EtherCAT-Safety fieldbox

EtherCAT-Safety fieldbox


  • Caja de distribución segura para EtherCAT con FSoE
  • Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad
  • Interruptor Dual Port integrado
  • Protección IP66, IP67

Ir a la categoría
Caja de seguridad EthernetIP

Caja de seguridad EthernetIP


  • Caja de distribución segura para EtherNet/IP con CIP Safety
  • Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad
  • Interruptor Dual Port integrado
  • Protección IP66, IP67

Ir a la categoría
En sistemas extensos, la tarea de encaminar todas las señales desde los componentes de seguridad hasta el controlador de seguridad da lugar rápidamente a una gran cantidad de cableado. La caja de seguridad SFB ofrece una solución eficaz. Las señales relacionadas con la seguridad se recogen de forma descentralizada y se envían al controlador de seguridad central a través de un bus de campo seguro.