Dispositivos de bloqueo de puertas
Actuador
Direccionado
Dimensión X del perno de bloqueo
Material de la caja
Cantidad de contactos auxiliares
Cantidad de hojas
Rearme/rearranque manual
AV 15
- Caja metélica
- Seguro contra cierre incorrecto
- para puertas de 1 hojas
- certificado para el uso en ascensores para personas
- Rearme manual utilizando un llave triangular M5
AV 20
- Caja de termoplástico
- Seguro contra cierre incorrecto
- para puertas de 1 hojas
- certificado para el uso en ascensores para personas
- Rearme manual utilizando un llave triangular M5
AV 18
- Caja metélica
- sin Seguro contra cierre incorrecto
- para puertas de 1 hojas
- para montacargas (sin personas)
- Rearme manual utilizando un llave triangular M5
AV 21
- Caja de termoplástico
- sin Seguro contra cierre incorrecto
- para puertas de 1 hojas
- para montacargas (sin personas)
- Rearme manual utilizando un llave triangular M5
AV 25
- Caja metélica
- Seguro contra cierre incorrecto
- para puertas de 2 hojas
- certificado para el uso en ascensores para personas
- Rearme manual utilizando un llave triangular M5
AV 28
- Caja metélica
- sin Seguro contra cierre incorrecto
- para puertas de 2 hojas
- para montacargas (sin personas)
- Rearme manual utilizando un llave triangular M5
Los dispositivos de bloqueo de puertas de la serie AV sirven para controlar y bloquear puertas de ascensor de 1 o 2 hojas. Estos dispositivos de bloqueo de seguridad cumplen los requisitos de la Directiva de Ascensores 2014/33/EU y los de la norma EN 81-20/-50.
Existen variantes con cajas de fundición inyectada de metal ligero, así como de plástico, con uno o dos elementos de bloqueo, a elegir entre cierre a la derecha o a la izquierda, con palanca, presilla o pedestal La función de seguridad puede controlarse a través de la cubierta transparente. El perno de enclavamiento tiene un recorrido de 22 mm, garantizando sobradamente la profundidad de enclavamiento exigida de 16 mm tras el cierra de la puerta. El desbloqueo de emergencia puede realizarse desde fuera mediante una llave triangular.
Principio de funcionamiento del elemento de bloqueo certificado:
La Norma Europea de Ascensores EN 81-20/-50 estipula que: “Debe ser imposible, desde posiciones normalmente accesibles a las personas, desplazar un ascensor con la puerta exterior abierta o desbloqueada tras una sola acción que no forme parte de la secuencia de operación normal”. Nuestros dispositivos de bloqueo de puertas con enclavamiento electromagnético certificado de los tipos AV 15, AV 20 y AV 25 cumplen este requisito. Y por tanto están certificados para ascensores de pasajeros.
Comprar un dispositivo de bloqueo de puertas: ¡Ahora es más fácil en la tienda Web! Schmersal es su socio en el ámbito de la tecnología para ascensores: con nuestros controles, cajas de inspección, y una gran variedad de interruptores de seguridad nos encargamos del funcionamiento seguro de las más diversas instalaciones de elevación. Un aspecto importante es que los elevadores solo se pongan en marcha, cuando la puerta se haya cerrado con seguridad. Nuestra gama de productos incluye diversos sistemas para la supervisión y el enclavamiento de puertas exteriores del ascensor, que son las que precisamente lo garantizan. Todos ellos cumplen con las exigencias de la Directiva de Aparatos Elevadores 2014/33/UE y la EN 81-20/-50. En nuestra tienda online puede adquirir dispositivos de bloqueo de puertas de manera muy sencilla, al igual que todos los demás productos de nuestro catálogo online.
Dispositivo de bloqueo de puertas para ascensores
Nuestra gama de productos incluye dispositivos de bloqueo de puertas para diversos tipos de ascensores. Ofrecemos, por ejemplo, versiones con caja de metal o plástico, con apertura a la izquierda o a la derecha. Dependiendo del modelo, disponen de uno o dos elementos para el enclavamiento, palanca, presilla o pedestal. Nuestros dispositivos de bloqueo de puerta para el uso en interiores están equipados con una tapa transparente, que permite la supervisión de la función de seguridad. En caso de emergencia, el desbloqueo de emergencia puede realizarse desde fuera mediante una llave triangular. Los modelos con seguro magnético contra cierre incorrecto, como los tipos AV 15, AV 20 y AV 25 están certificados según la norma EN 81-20/-50 para ascensores de pasajeros. Por el contrario, los tipos AV 18, AV 21 y AV 28 han sido concebidos para el uso en elevadores no destinados para el transporte de pasajeros. Estamos a su disposición para cualquier consulta técnica.
Comprar dispositivos de bloqueo de puertas en Schmersal - Su socio en temas de seguridad
El Grupo Schmersal lleva trabajando activamente en el ámbito de la tecnología de ascensores desde el año 1945 y actualmente destaca por sus productos de gran calidad, su gran flexibilidad y su presencia internacional. Pero desde hace ya mucho tiempo ofrecemos más que solo dispositivos de bloqueo de puertas: Gracias a nuestra amplia gama de productos, podemos ofrecerle a los fabricantes de ascensores y escaleras mecánicas una gran variedad de controles para ascensores y conmutadores, como por ejemplo interruptores magnéticos y dispositivos de bloqueo de puertas, que cumplen con las exigencias aplicables de la directivas y normas en todo el mundo. Además de las tecnologías contrastadas, utilizamos también métodos que ofrecen ventajas técnicas y económicas