Gateway
SD-I-DP-V0-2
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 para convertir las señales de diagnóstico en serie al protocoloPROFIBUS DP
- El Gateway Profibus SD-I-DP-V0-2 es un esclavo de Profibus
- Dispositivo para montaje en caja de control en raíles DIN convencionales, con clase de protección IP 10
SD-I-U
- Gateway-Universal para el cableado en serie de los señalas de diagnostico de
dispositivos de seguridad con interfaz SD integrado. - A través del interfaz de bus de campo se transfiere un volumen de datos de estado y de diagnóstico al sistema de control.
- Conexión en serie de la diagnóstica de máx. 31 dispositivos de seguridad
- Conexión en serie de diferentes dispositivos posible
- Reducción de tiempo y costo del cableado por conexión en serie de los canales de seguridad y diagnostico en el campo.
- Direccionado automático de los dispositivos de seguridad en el interfaz SD
Gateway