Interruptor para control de cinta

441 Interruptor para control de cinta
- Caja metélica
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( componente básico)
- Adecuado para trabajos duros

T. 454 Interruptores para control de cinta
- Caja de fundición de acero,
- Piezas exteriores de acero fino
- 2 ángulos de conmutación (advertencia, desconexión)

HDS
- Concepto de plataforma con distintas unidades de función
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
- Protección IP66, IP67
- Configuración del punto de conmutación
- Simetría mediante eje dentado, en posición central
- Terminal de conexión central
- Amplia gama de actuadores alternativos
Aplicación:
Los interruptores para control de cinta y los interruptores de control de tensión del cable son adecuados para el uso en la técnica de transporte.
El interruptor es accionado al salirse la cinta de transporte. Según el sistema utilizado en cada aplicación, ésta señal permite iniciar la parada de la máquina, o realizar iniciar un proceso de correcciones necesarias para efectuar un correcto alineamiento de la cinta.
Los interruptores para control de cinta y los interruptores de control de tensión del cable son adecuados para el uso en la técnica de transporte.
El interruptor es accionado al salirse la cinta de transporte. Según el sistema utilizado en cada aplicación, ésta señal permite iniciar la parada de la máquina, o realizar iniciar un proceso de correcciones necesarias para efectuar un correcto alineamiento de la cinta.