TD 422-01Y-M20
TD 422-01Y-M20
Descargas
Descripción del tipo de producto: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Pitón S |
2S | Pitón telescópico 2S |
R | Pitón de rodillo R |
K | Palanca de rodillo K |
J | Palanca de rodillo J |
2C | Palanca ahorquillada 2C |
L | Palanca giratoria de rodillo L |
D | Palanca giratoria de rodillo D |
(2) | |
01 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
10 | 1 contacto normalmente abierto (NA) |
(3) | |
T | Versión resistente a temperaturas extremas y tropicalizada, con aislamientos cerámicos, para -40 °C … +200 °C |
1276-2 | Contactos dorados |
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Caja metélica
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- La palanca puede invertirse a 180º
- 1 Contacto
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
- En la versión resistente a temperaturas extremas, el rodillo puede montarse en dos posiciones distintas en la palanca
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TD 422-01Y-M20 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101170460 |
EAN (European Article Number) |
4030661297705 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
|
INMETRO CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
mecánico |
Forma de pitón |
Rodillo |
Material de la caja |
Fundición gris, cincado |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
1.305 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
1 |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de rodillo |
Material del rodillo |
Plástico |
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda |
30 ° |
Ángulo de accionamiento, desde la derecha |
30 ° |
Apertura de contactos |
2 x 6 mm |
Velocidad de accionamiento, mínima |
1 mm/min |
Velocidad de accionamiento, máxima |
3 m/s |
Nota (velocidad de accionamiento) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
1,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Sección |
13 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
63 mm |
Anchura del sensor |
106 mm |
Altura del sensor |
209 mm |
Anchura del rodillo |
9 mm |
Diámetro del rodillo |
36 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
400 V |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
16 A |
Categoría de utilización AC-15 |
400 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Nota (elemento de conmutación) |
con doble ruptura |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado DNV-GL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
Principio de funcionamiento
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/1/2025 4:31