M. 441-11Y-243/ 1276-2
M. 441-11Y-243/ 1276-2
Descargas
- 2 cable entries M20
- Continuous adjustment of lever position 360°
- Metal enclosure
- 2 Contacts
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( basic component)
- Suitable for heavy duty
Ordering data
Product type description |
M. 441-11Y-243/ 1276-2 |
Article number (order number) |
101117791 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mecánico |
Housing material |
Fundición gris, cincado |
Housing coating material |
pintado |
Gross weight |
1.865 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Actuation direction |
Cada vez 60° lateral derecha e izquierda |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
63 mm |
Width of sensor |
106 mm |
Height of sensor |
99 mm |
Diameter of Castor |
25 mm |
Length of the lever |
25 mm |
Width of the lever |
25 mm |
Height of the lever |
141 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
16 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Switching principle |
Acción brusca |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
AgSn0 |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Otros
Diagrama de recorridos de contacto
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | T/M 441 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptores de posición |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 3. abril de 2017 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/9/2025 11:12