schmersal_s_icon.png

RST16-1-AD15

Número de artículo: 103038311

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Frontal actuation from assembly direction
  • Flat design
  • Mounting 2 x M5
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST16-1-AD15

Article number (order number)

103038311

EAN (European Article Number)

4030661545264

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado.

General data

Material of the actuator

Plástico

Gross weight

9 g

Mechanical data

Active area

desde el lado frontal

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

16 mm

Width of the actuator

60 mm

Height of the actuator

6,8 mm

Electrical data - AS-Interface specification

Note

The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Filtro de idiomas

Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)

Descargar la versión actual de Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/4/2025 16:12