schmersal_s_icon.png

SZ201-1

Número de artículo: 103051655

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
  • To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
  • For complex plant
  • Prevents actuation of the switch
  • Lockout tag with 6 circular holes

Ordering data

Product type description

SZ201-1

Article number (order number)

103051655

EAN (European Article Number)

4030661630519

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material of the operators

Metall, pulverbeschichtet

Colour of the operating element

Rojo

Gross weight

148 g

Material of the holder

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Colour of the holder

Negro

Mechanical data - Dimensions

Length

107 mm

Width

85 mm

Height

3,5 mm

Diameter hole

10 mm

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 21/10/2025 6:52