TQ 900-13
TQ 900-13
Product type description: TQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
13 | 1 NO contacts/3 NC contact |
22 | 2 NO contacts/2 NC contact |
02 | 2 NC contact |
04 | 4 NC contact |
- 3 cable entries M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- one-side operation / wire up to 50 m long
- Position indicator
- Robust design
- Large wiring compartment
- Twisting of towing eye not possible
- External watertight collar
Ordering data
Product type description |
TQ 900-13 |
Article number (order number) |
131184481 |
EAN (European Article Number) |
4030661333700 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Metal, fundición inyectada de cinc |
Housing coating material |
pintado |
Material of the housing cover |
Plástico, termoplástico |
Length of the wire, minimum |
5 m |
Length of the wire, maximum |
50 m |
Gross weight |
1.220 g |
General data - Features
Indicator lamp |
Sí |
Number of normally closed (NC) |
3 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
B10D Normally open contact (NO) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Actuating force, maximum |
200 N |
Actuating travel |
400 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
1 x 2,5 mm² |
Note |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
69,7 mm |
Width of sensor |
71,5 mm |
Height of the Sensor, minimum |
220,3 mm |
Height of the Sensor, maximum |
236,3 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Switching principle |
Acción lenta |
Material of the contacts, electrical |
Plata |
Note
Note (General) |
Dla długości linki ponad 10m należy zainstalować przelotki w odstepach 3 do 5 m. Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia. Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza. Wkręcaną lampę wskaźnikową należy zamówić oddzielnie, patrz akcesoria. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
Curva de características
Principio de funcionamiento
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | TQ 900 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, June 5, 2024 |
![]() |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 3/4/2025 13:51