schmersal_s_icon.png
256 Rullavipu K

256 Rullavipu K

  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tuotekuvaus:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMomenttikosketin
TSuoratoiminen

(2)
STappityönnin S
RRullatyönnin R
4STappityönnin 4S
4RRullatyönnin 4R
1RRullavipu 1R
KRullavipu K
3KNivelrullavipu ulospäin 3K
4KNivelrullavipu ulospäin 4K
K4Nivelrullavipu ulospäin K4
1HRullavarsi 1H
7HRullavarsi 7H
10HPuikkovipu 10H
12HRullavarsi 12H
14HRullavarsi 14H
AFJousiantennivipu AF
RMSMessinkirulla

(3)
3kapea rakenne
215leveä rakenne

(4)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
202 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön)

(5)
HSuoratoimiset porrastetut koskettimet
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(6)
M16Johdon sisäänvienti M16
ilmanJohdon läpivienti M20
IDIDC-liitäntätapa
NPTkaapelin sisäänvienti NPT 1/2"
STM12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.)
ST-2310M12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.)

(7)
2574Kotelo L-muotoisilla kiinnitysrei'illä (vaakasuora tai pystysuora suunta siirrettävissä)

(8)
2138Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten

(9)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Z3K 256-11Z

Tuotenumero 151112689

Position switch with safety function

T3K 256-11Z

Tuotenumero 101112704

Position switch with safety function