schmersal_s_icon.png
256 オフセットローラーレバー K

256 オフセットローラーレバー K

  • EN50047準拠の固定
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
製品タイプの説明:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
4Sプランジャー 4S
4Rローラープランジャー 4R
1Rオフセットローラーレバー 1R
Kオフセットローラーレバー K
3Kアングルローラーレバー 3K
4Kアングルローラーレバー 4K
K4アングルローラーレバー K4
1Hローラーレバー 1H
7Hローラーレバー 7H
10Hロッドレバー 10H
12Hローラーレバー 12H
14Hローラーレバー 14H
AFバネ式ロッドレバー AF
RMS真鍮製ローラー

(3)
3スリムデザイン
215ラージデザイン

(4)
022 NC接点
111 NO 接点 / 1 NC 接点
202 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません)

(5)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(6)
M16ケーブル引込口: M16
なしケーブル引込口: M20
ID端子のIDC方式
NPTケーブル引込口 NPT 1/2"
STAコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
ST-2310B-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)

(7)
2574L字型取り付け穴付きハウジング (水平又は垂直に調整可能)

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

Z3K 256-11Z

品番 151112689

ポジションスイッチ

製品へ

T3K 256-11Z

品番 101112704

ポジションスイッチ

製品へ