schmersal_s_icon.png

2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP

Tuotenumero: 103041423

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Gateway for lifts
  • Fully-fledged alternative for the fixed line
  • Integration into all existing elevator emergency call systems possible
  • ■ Operational security in the event of a power cut
  • Simple installation without cumbersome wiring

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP

Tuotenumero (tilausnumero)

103041423

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

900 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

195 mm

Korkeus

119 mm

Syvyys

61 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP41

Ambient temperature

-40 ... +85 °C

Sähköiset tiedot

Virrankulutus, maksimi

1 000 mA

Rated operating voltage

12 VDC


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 22.3.2025 0.11