schmersal_s_icon.png

2N L1 CABIN UNIT-COMPACT-SM-W/O BUTTON

Tuotenumero: 103016988

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Cabin intercom unit
  • Surface mounting without alarm button

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

2N L1 CABIN UNIT-COMPACT-SM-W/O BUTTON

Tuotenumero (tilausnumero)

103016988

EAN (European Article Number)

4030661510842

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

100 mm

Korkeus

185 mm

Syvyys

23 mm

Ympäristöolosuhteet

Ambient temperature

-20 ... +70 °C

Kielisuodatin

Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.9.2025 8.05