2N L1 CABIN UNIT-COMPACT-SM-W/O BUTTON
Artikelnummer:
103016988
2N L1 CABIN UNIT-COMPACT-SM-W/O BUTTON
Artikelnummer:
103016988
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Intercom i kabinen
- Overflademontering uden alarmknap
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
2N L1 CABIN UNIT-COMPACT-SM-W/O BUTTON |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103016988 |
EAN (European Article Number) |
4030661510842 |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
100 mm |
Højde |
185 mm |
Dybde |
23 mm |
Omgivende forhold
Ambient temperature |
-20 ... +70 °C |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
EF overensstemmelseserklæring
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.07.2025 02.45