schmersal_s_icon.png

2N L8 UMTS CARD

Tuotenumero: 103013044

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • UMTS Card

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

2N L8 UMTS CARD

Tuotenumero (tilausnumero)

103013044

EAN (European Article Number)

4030661488042

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

133 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

50 mm

Korkeus

85 mm

Kielisuodatin

Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Tuotekuva( luettelokuva)


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 25.8.2025 2.25