schmersal_s_icon.png

2N L8 UMTS CARD

Varenummer: 103013044

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • UMTS Card

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

2N L8 UMTS CARD

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103013044

EAN (European Article Number)

4030661488042

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

Gobale egenskaper

Bruttovekt

133 g

Mekaniske data - mål

Bredde

50 mm

Høyde

85 mm

Språk filter

Bruksanvisning og konformitetserklæring

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Produktbilde (enkelt katalogbilde)


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.07.2025, 05:45