A-K4P-M12-S-G-2,5M-GY-2-X-A-4-69-075
Tuotenumero:
103009363
A-K4P-M12-S-G-2,5M-GY-2-X-A-4-69-075
Tuotenumero:
103009363
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tuotekuvaus: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Kiinteällä kaapelilla |
AHT | Liitosjohdin |
AIE | Liitin ilman kaapelia |
(2)a | |
K | naarasliitin |
KK | Naarasliitin - Naarasliitin |
S | pistokeliitin |
SS | Pistokeliitin - Pistokeliitin |
SK | Pistokeliitin - Naarasliitin |
(2)b | |
3P | 3-napainen |
4P | 4-napainen |
5P | 5-napainen |
6P | 6-napainen |
7P | 7-napainen |
8P | 8-napainen |
9P | 9-napainen |
10P | 10-napainen |
11P | 11-napainen |
12P | 12-napainen |
23P | 23-napainen |
2P+PE | 2-napainen + PE |
3P+PE | 3-napainen + PE |
(3) | |
M8 | M8 / pyöreä 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Pitolukitus |
S | Ruuvilukitus |
(5) | |
G | suora |
W | kääntyvä |
(6) | |
X | ilman |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5 m | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | ilman |
BK | musta |
GY | Harmaa |
OG | oranssi |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | kumi |
4 | Silikoni |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutraali |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | ilman |
A | A-Koodaus |
B | B-Koodaus |
(11) | |
1 | ilman |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP 69K |
(13) | |
VA | Kierteen/pyällysmutterin materiaali jaloterästä (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² johtimen koko |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Kiinteällä kaapelilla
- 4-napainen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
A-K4P-M12-S-G-2,5M-GY-2-X-A-4-69-075 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103009363 |
EAN (European Article Number) |
4030661469430 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
157 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Kaapelijohtojen lukumäärä |
4 |
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi |
1 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Number of cable wires |
4 |
johdon poikkipinta-ala |
0,75 mm2 |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø putki |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø putki |
Colour of the Cable mantle |
Grey |
Kaapelivaipan materiaali |
PUR |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Mekaaniset tiedot - Mitat
ISO-kierteen halkaisija |
M12 |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
4 A |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Nimellisvirta |
4.000 mA |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
Ruskea |
PIN 2 |
Valkoinen |
PIN 3 |
Sininen |
PIN 4 |
musta |
Kielisuodatin
Tuotelehti
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 5.10.2025 12.02