A-K4P-M12-S-G-2,5M-GY-2-X-A-4-69-075
Artikelnummer:
103009363
A-K4P-M12-S-G-2,5M-GY-2-X-A-4-69-075
Artikelnummer:
103009363
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Aansluitkabel |
AHT | Aansluitkabel hoge temperatuur |
AIE | Aansluitkabel Industrieel Ethernet |
V | Koppellijn |
VIE | Verbindingslijn Industrieel Ethernet |
S | Stekker zonder kabel |
(2)a | |
K | Koppeling |
KK | Koppeling - Koppeling |
S | Stekker |
SS | Stekker - Stekker |
SK | Stekker - Koppeling |
(2)b | |
3P | 3-polig |
4P | 4-polig |
5P | 5-polig |
6P | 6-polig |
7P | 7-polig |
8P | 8-polig |
9P | 9-polig |
10P | 10-polig |
11P | 11-polig |
12P | 12-polig |
23P | 23-polig |
2P+PE | 2-polig + PE |
3P+PE | 3-polig + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rond 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Vergrendeling met houdfunctie |
S | Vergrendeling met schroef |
(5) | |
G | recht |
W | haaks |
(6) | |
X | zonder |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | zonder |
BK | Zwart |
GY | Grijs |
OG | Oranje |
WH | wit |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | rubber |
4 | Silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutraal |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | zonder |
A | A-codering |
B | B-codering |
(11) | |
1 | zonder |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Materiaal schroefdraad / kartelmoer edelstaal (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² kabeldoorsnede |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Aansluitkabel
- 4-polig
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
A-K4P-M12-S-G-2,5M-GY-2-X-A-4-69-075 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103009363 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661469430 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
157 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal kabeladers |
4 |
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Aantal kabeladers |
4 |
Aderdoorsnede |
0,75 mm2 |
Buigradius (vast) |
5 x Ø-kabel |
Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
Kleur van de kabelmantel |
Grijs |
Materiaal van de kabelmantel |
PUR |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
Aansluitstekker |
Koppeling, M12 |
Bouwvorm |
recht |
Codering van de stekker |
A |
Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
Kleur van de handgreep |
Zwart |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de ISO-schroefdraad |
M12 |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP69 |
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker) |
-30 ... +90 °C |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Nominale bedrijfsspanning |
250 VAC |
Nominale bedrijfsstroom |
4.000 mA |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
Bruin |
Pin 2 |
Wit |
Pin 3 |
Blauw |
Pin 4 |
Zwart |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/07/2025 10:51