ACC-BPL-M20-MS
Tuotenumero:
103006009
ACC-BPL-M20-MS
Tuotenumero:
103006009
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- M20
- Metalli
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-BPL-M20-MS |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103006009 |
EAN (European Article Number) |
4030661439761 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
nikkelipäällystetty messinki |
Bruttopaino |
12 g |
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
8 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ruuvin pituus |
15,8 mm |
Ruuvin kierteen pituus |
5,3 mm |
Ruuvin halkaisija |
30,5 mm |
Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvolla |
M20 x 1.5 |
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 3.5.2025 13.03