ACC-BPL-M20-MS
Artikelnummer:
103006009
ACC-BPL-M20-MS
Artikelnummer:
103006009
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- M20
- Metallisk film
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ACC-BPL-M20-MS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103006009 |
EAN (European Article Number) |
4030661439761 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globale egenskaber
Materiale |
nikkelbelagt messing |
Bruttovægt |
12 g |
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum |
8 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Skruelængde |
15,8 mm |
Skruens gevindlængde |
5,3 mm |
Skruediameter |
30,5 mm |
Diameter, metrisk ISO-gevind med stigningsangivelse |
M20 x 1.5 |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.10.2025 21.07