schmersal_s_icon.png

ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS

Tuotenumero: 103031496

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS

Tuotenumero (tilausnumero)

103031496

EAN (European Article Number)

4030661532035

eCl@ss number, version 12.0

27-14-08-02

eCl@ss number, version 11.0

27-14-44-34

eCl@ss number, version 9.0

27-14-44-34

ETIM number, version 7.0

EC000441

ETIM number, version 6.0

EC000441

Yleiset ominaisuudet

Materiaali

Ruostumaton teräs

Bruttopaino

388 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Halkaisija, reikä

24 mm

Ruuvin pituus

125 mm

Ruuvin kierteen pituus

80 mm

Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvolla

M8

Toimitus sisältää

Asennusmateriaalin toimitus sisältää

Silmukkaruuvi mutterilla


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 19.8.2025 18.49