ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS
Artikelnummer:
103031496
ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS
Artikelnummer:
103031496
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103031496 |
| EAN (European Article Number) |
4030661532035 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-14-44-34 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Globale egenskaber
| Materiale |
Rustfrit stål |
| Bruttovægt |
388 g |
Mekaniske data - afmåling
| Diameter, hul |
24 mm |
| Skruelængde |
125 mm |
| Skruens gevindlængde |
80 mm |
| Diameter, metrisk ISO-gevind med stigningsangivelse |
M8 |
Inkluderet
| Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
Øjebolt med møtrikken |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.08.2025 02.03